Cabo de separação para sensores de saída de tensão, 1/4-28 neg. para 3 x BNC pos., FEP, 5 m / 1756C5K04

1756C5K04
18029303
- Material do cabo: FEP (principal)
- Proteção IP (sensor / amplificador): IP50 / IP40
- Comprimento do cabo: 5 m
- Gama de temperaturas: -196 ... 200°C
A pedido
A pedido
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Cabo do acelerômetro para sensores de saída de tensão (por exemplo, acelerômetros triaxiais IEPE).
A carregar
A carregar