Cabo de separação para sensores de saída de tensão, 1/4-28 neg. para 3 x BNC pos., silicone, 3 m / 1734A3K04

Cabo de separação para sensores de saída de tensão, 1/4-28 neg. para 3 x BNC pos., silicone, 3 m
1734A3K04
18031453
  • Material do cabo: Silicone (principal)
  • Proteção IP (sensor / amplificador): IP50 / IP40
  • Comprimento do cabo: 3 m
  • Gama de temperaturas: -55 ... 200°C
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Applications
eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
3 m
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
Silicone (main)
Cable diameter
2.5 mm
Cable color
Multicolor
Weight
150 g
Cabo do acelerômetro para sensores de saída de tensão (por exemplo, acelerômetros triaxiais IEPE).
A carregar
A carregar