Cabo de separação para sensores de saída de tensão, 1/4-28 neg. para 3 x BNC pos., silicone, 10 m / 1734A10K04

1734A10K04
18031452
- Material do cabo: Silicone (principal)
- Proteção IP (sensor / amplificador): IP50 / IP40
- Comprimento do cabo: 10 m
- Gama de temperaturas: -55 ... 200°C
Sob consulta
A pedido
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40Cabo do acelerômetro para sensores de saída de tensão (por exemplo, acelerômetros triaxiais IEPE).
A carregar
A carregar