Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, altamente flexível, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., comprimento 0,1 a 20 m / 1900A23A11SP

1900A23A11SP
18035260
- Comprimento: personalizado (0,1 a 20 m)
- Gama de temperaturas: -40 a +200° C
- Ligação do sensor: KIAG 10-32 pos. (IP67)
- Conector do amplificador: KIAG 10-32 pos. (IP67)
Mechanical properties
Bending radius [mm]
30 mmOs cabos de conexão do tipo 1900A23A são cabos coaxiais de baixo ruído e alto isolamento para utilização em cadeias de arrasto. Devido às suas propriedades próprias, os cabos azuis são especialmente adequados para uma utilização dinâmica. Graças às propriedades especiais do inovador cabo coaxial, foi verificado no laboratório de testes uma esperança de vida de pelo menos 10 milhões de ciclos de flexão para uma utilização útil em correntes de arrasto. É assim assegurada uma elevada resistência à abrasão. O plugue de conexão KIAG 10-32 pos. com uma porta giratória hexagonal garante a proteção IP67. O cabo de conexão altamente flexível está disponível em vários modelos. Para além dos comprimentos padrão, também podem ser fornecidos comprimentos especiais específicos do cliente. No lado do amplificador, pode ser selecionada a variante de conexão KIAG 10-32 pos. ou BNC pos. Do lado do sensor, estão disponíveis os conectores KIAG 10-32 pos. ou M4x0,35 pos.
A carregar
A carregar