Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. para TNC pos., 5 m / 1633C5

1633C5
18000538
- Material do cabo: PFA
- Proteção IP: IP65
- Gama de temperaturas de funcionamento de -55 a 200°C
- Comprimento do cabo: 5 m
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCabo de conexão para ligação entre o sensor e o amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).
A carregar
A carregar