Cabo de conexão para sensores p/T, M4x0.35 pos. int. para extremidade aberta, 5 m / 2219BG1

Cabo de conexão para sensores p/T, M4x0.35 pos. int. para extremidade aberta, 5 m
2219BG1
18001459
  • Material do cabo: FEP, multi-cor
  • Diâmetro do cabo: 1,95 mm
  • Comprimento do cabo: 5 m
A pedido
A pedido
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
FEP
Sensor type
Piezoelectric
Special features
High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Open end
Connection type (amplifier)
M4x0.35 pos. int.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.95 mm
Cable color
Multicolor
Cable outer layer protection
Shrink tubing
O Cabo de conexão Tipo 2219BG é para os sensores de pressão e temperatura Tipo 6190C. O seu comprimento é de 5 metros.
A carregar
A carregar