Cabo de conexão para sensores p/T, M4x0.35 pos. int. para extremidade aberta, 2 m / 2219BG

2219BG
18001458
- Material do cabo: FEP, multi-cor
- Diâmetro do cabo: 1,95 mm
- Comprimento do cabo: 2 m
A pedido
A pedido
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection moldingO Cabo de conexão Tipo 2219BG é para os sensores de pressão e temperatura Tipo 6190C. O seu comprimento é de 2 metros.
A carregar
A carregar