Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int para posição TNC, 0,5 m / 1941A0,5

Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int para posição TNC, 0,5 m
1941A0,5
18026139
  • Material do cabo: PFA
  • Proteção IP: IP65 / IP65
  • Diâmetro do cabo: 2 mm
  • Comprimento do cabo: 0,5 m
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Bending radius [mm]
5 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Weldable
Protection welded (sensor)
IP65
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. int.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
30 g
Predefined cable length
0.5 m
Cabo coaxial para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores com conetor int. KIAG 10-32).
A carregar
A carregar