Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. hex. para KIAG 10-32 pos. hex., azul, 2 m / 1900A23A1102

1900A23A1102
18035251
- Material do cabo: PFA
- Proteção IP (sensor / conetor): IP67 / IP67
- Comprimento: 2 m
- Temperatura de funcionamento: -40 ... 200°C
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Bending radius [mm]
30 mmCabo coaxial altamente flexível para ligação entre o sensor e o amplificador de carga. Adequado para correntes de arrasto.
A carregar
A carregar