Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. hex. para KIAG 10-32 pos. hex., azul, 1 m / 1900A23A1101

Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. hex. para KIAG 10-32 pos. hex., azul, 1 m
1900A23A1101
18035249
  • Material do cabo: PFA
  • Proteção IP (sensor / conetor): IP67 / IP67
  • Comprimento: 1 m
  • Temperatura de funcionamento: -40 ... 200°C
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Bending radius [mm]
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. hex
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Blue
Weight
13,8 g
Cable diameter (inner)
1.8 mm
Cabo coaxial altamente flexível para ligação entre o sensor e o amplificador de carga. Adequado para correntes de arrasto.
A carregar
A carregar