Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. hex. para KIAG 10-32 pos. hex., cinzento metalizado, 1 m / 1900A21A1101

Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. hex. para KIAG 10-32 pos. hex., cinzento metalizado, 1 m
1900A21A1101
18035128
  • Material do cabo: PFA
  • Proteção IP: IP67 / IP67
  • Diâmetro do cabo (interior / exterior): 2 mm / 4,6 mm
  • Comprimento do cabo: 1 m
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Bending radius (static)
40 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP67
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP67
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
1 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. hex
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos. hex
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic gray
Weight
50 g
Cable outer layer protection
Flexible stainless steel hose
Cable diameter (outer)
4.6 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cabo coaxial para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
A carregar
A carregar