Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. 90° para posição BNC, 5 m / 1641B5

1641B5
18000555
- Material do cabo: PFA
- Proteção IP: IP65 / IP40
- Diâmetro do cabo: 2 mm
- Comprimento do cabo: 5 m
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmBending radius [mm]
5 mmCabo coaxial para ligação entre o sensor e o amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).
A carregar
A carregar