Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. 90° para BNC pos., PFA, 2 m / 1641B2

Cabo de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. 90° para BNC pos., PFA, 2 m
1641B2
18000554
  • Material do cabo: PFA
  • Proteção IP: IP65 / IP40
  • Diâmetro do cabo: 2 mm
  • Comprimento do cabo: 2 m
A pedido
A pedido
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Bending radius [mm]
5 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. 90°
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Weight
35 g
Cabo coaxial para ligação entre o sensor e o amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).
A carregar
A carregar