Amplificador de carga industrial em miniatura com IO-Link (mICA), ±500000 pC / 5028A551

5028A551
18042380
- Amplificador de carga com faixa de medição ±20000 ... ±500000 pC
- Funcionamento IO-Link a 600 μs de tempo de ciclo
- Escala personalizada da saída analógica de 4% a 100% da gama nominal
- Sinal de saída: ±10 V com largura de banda de 6,25 kHz
A pedido
A pedido
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-LinkInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticA carregar
A carregar
A carregar