Amplificador de carga industrial em miniatura com IO-Link (mICA), ±50000 pC / 5028A541

Amplificador de carga industrial em miniatura com IO-Link (mICA), ±50000 pC
5028A541
18042379
  • Amplificador de carga com faixa de medição ±2000 ... ±50000 pC
  • Funcionamento IO-Link a 600 μs de tempo de ciclo
  • Escala personalizada da saída analógica de 4% a 100% da gama nominal
  • Sinal de saída: ±10 V com largura de banda de 6,25 kHz
A pedido
A pedido
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-Link
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
6.25 kHz
Frequency range (-3dB)
±0,<=6.25 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Connector type
M12x1 4-pole pos.
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
IO-Link
A carregar
A carregar
A carregar