Amplificador de carga industrial digital (dICA), 3 canais, EtherCat / 5074B311

Amplificador de carga industrial digital (dICA), 3 canais, EtherCat
5074B311
18042817
  • Amplificador de carga digital de 3 canais com interface EtherCat
  • Faixa de medição ampla e ajustável: ±20 ... ±1000000 pC
  • Entrada de carga KIAG 10-32 neg.
  • Tempo de ciclo até 100 μs e sobreamostragem até 50 kSps
A pedido
A pedido
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet, EtherCAT
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
3
Digital output type
EtherCAT
A carregar
A carregar
A carregar