Acelerômetro triaxial IEPE, KiVibe Miniatura, TEDS, cristal PiezoStar, 100 g / Z22198E100A

O acelerómetro IEPE triaxial miniatura KiVibe Miniature adapta-se a espaços reduzidos e estruturas leves.
Z22198E100A
18049218
  • Acelerômetro triaxial IEPE com uma faixa de medição de 100 g (50 mV/g)
  • Ampla largura de banda de frequência de 2,5 a 8 000 Hz (±5%)
  • Desvio mínimo de sensibilidade térmica graças à tecnologia de cristal PiezoStar da Kistler
  • Conceção de casos isolados e TEDS
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
2.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Applications
NVH testing, eVTOL / UAV / drone testing, Electric motor testing R&D, Space payload testing, 3C electronics manufacturing, Semiconductor manufacturing, Space payload testing, Structural health monitoring

Este acelerômetro triaxial miniatura IEPE com uma faixa de medição de 100 g foi concebido para testes estruturais, por exemplo, em satélites, placas impressas e componentes com espaço de montagem limitado. O elemento sensor PiezoStar integrado fornece um desvio de sensibilidade térmica muito baixo. Este elemento sensor único é combinado com eletrônica de baixo ruído para fornecer uma ampla largura de banda de frequência. O acelerômetro é isolado para garantir um desempenho de baixo ruído mesmo com elevada interferência eletromagnética, por exemplo em motores elétricos. Além disso, o invólucro de titânio soldado combina robustez e leveza. O cabo integral é ligado ao sensor através de uma tecnologia patenteada, combinando robustez e fácil manuseio para instalações exigentes. O cabo está equipado com um conector padrão industrial de quatro -alfinetes (1/4-28 UNF pos.) e inclui uma Folha de Dados Eletrônicos do Transdutor (TEDS).

A carregar
A carregar