Acelerômetro triaxial IEPE, KiVibe Miniatura, cristal PiezoStar, 1000 g / Z22198D1K0A

sub miniature triaxial IEPE accelerometer sub-miniature dreiachsial Beschleunigungssensor integriertes Kabel
Z22198D1K0A
18046702
  • Acelerômetro triaxial IEPE com uma faixa de medição de 1000 g (3,6 mV/g)
  • Ampla largura de banda de frequência de 0,3 a 8 000 Hz (±5%)
  • Desvio mínimo de sensibilidade térmica graças à tecnologia de cristal PiezoStar da Kistler
  • Resistente a ambientes eletromagnéticos graças ao design isolado da caixa
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
1000 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
3.6 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.3 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Applications
NVH testing, eVTOL / UAV / drone testing, Electric motor testing R&D, Space payload testing, 3C electronics manufacturing, Semiconductor manufacturing, Space payload testing, Structural health monitoring

Este acelerômetro triaxial miniatura IEPE com uma faixa de medição de 1000 g foi concebido para testes estruturais, por exemplo, em satélites, placas impressas e componentes com espaço de montagem limitado. O elemento sensor PiezoStar integrado fornece um desvio de sensibilidade térmica muito baixo. Este elemento sensor único é combinado com eletrônica de baixo ruído para fornecer uma ampla largura de banda de frequência. O acelerômetro é isolado para garantir um desempenho de baixo ruído mesmo com elevada interferência eletromagnética, por exemplo em motores elétricos. Além disso, uma caixa de titânio soldada combina robustez e leveza. O cabo integral é ligado ao sensor através de uma tecnologia patenteada, combinando robustez e fácil manuseio para instalações exigentes. O cabo está equipado com um conetor de quatro -alfinetes padrão da indústria (1/4-28 UNF pos.).

A carregar
A carregar