Sistemas de medição laboratoriais multicanal KiBox Lab para aplicações de alto desempenho, incluindo aquisição de dados (DAQ) / 5280A KiBox Lab

KiBox Lab 5280A

5280A KiBox Lab

Estes sistemas de medição de alto desempenho com aquisição de dados integrada são adequados para medições exigentes com sensores piezoelétricos e dinamómetros.
Características/vantagens principais
  • Faixa de medição de ±1 a ±3 000 000 pC
  • As gamas de frequência abrangem sinais piezoelétricos desde ≈0 Hz até 300 kHz
  • As gamas de frequência abrangem sinais piezoelétricos desde ≈0 Hz até 300 kHz
  • DAQ integrado com até 2,5 MSps por canal
  • Ajuste totalmente flexível de filtros passa-baixa, passa-alta e notch
  • Saídas analógicas com escalonamento de 2 pontos totalmente flexível e encaminhamento interno
  • Duas interfaces Ethernet com funcionalidade de comutador PTP integrada

O KiBox Lab é um dispositivo modular de aquisição de dados compatível com vários módulos de medição. É possível utilizar até 16 módulos amplificadores num único sistema. São utilizados módulos de carga de alta qualidade (Tipo 5077A) com conectores BNC para proporcionar os melhores resultados de medição piezoelétrica. Além disso, é suportado um módulo de entrada para sensores e sinais de tensão (5270B). O KiBox Lab permite a aquisição de dados (DAQ) para registar as suas medições diretamente no dispositivo. Uma largura de banda de até 2,5 MSps por canal proporciona uma resolução de sinal impressionante e uma deteção precisa de picos. O sistema de medição KiBox Lab é configurado e operado através de uma interface web, convenientemente acessível através de um navegador web padrão. A interface gráfica do utilizador não só oferece uma forma simples e intuitiva de configurar o dispositivo, como também apresenta gráficos em tempo real para indicar os valores das medições em tempo real. Em alternativa, o dispositivo pode ser controlado através do nosso software de aquisição de dados e avaliação de dados PTS App (Tipo 2935A) ou da API REST fornecida.

Graças à tecnologia avançada de processamento de sinal, o KiBox Lab oferece uma flexibilidade impressionante. As frequências dos filtros passa-alto, passa-baixo e notch podem ser introduzidas diretamente como valores numéricos em hertz. Os sinais de entrada podem ser encaminhados de forma flexível para as saídas analógicas. A funcionalidade de canal virtual permite a soma ponderada em tempo real de diferentes sinais de entrada. Os resultados dos cálculos do canal virtual podem ser utilizados como sinais de entrada noutros cálculos do canal virtual. Ao utilizar dinamómetros multicomponentes da Kistler, é possível calcular a força resultante, bem como as três componentes do vetor de binário resultante.

Além disso, o download de dados através do navegador permite que os dados adquiridos sejam processados em qualquer software de análise. Para tarefas mais avançadas ou análise direta, o KiBox Lab pode ser integrado diretamente em sistemas de terceiros graças à API REST fornecida.

Com a sua capacidade de medir sinais quase estáticos de carga, o KiBox Lab e os seus módulos amplificadores de carga de gama alta (5077A) são particularmente adequados para medições piezoelétricas de força e pressão, onde a precisão é fundamental. As aplicações típicas incluem ensaios de (micro-)vibração, medições de força de corte multicomponent e análise de pressão a alta velocidade.

A carregar
A carregar