Sensores de pressão para alta temperatura (700 °C) destinados à monitorização de turbinas a gás e à termoacústica, ø12,0 mm / 6023C

Estes sensores piezoelétricos de pressão diferenciais são compensados em termos de aceleração e podem ser utilizados em temperaturas de funcionamento até 1000 °C.

6023C

Estes sensores piezoelétricos de pressão diferenciais são compensados em termos de aceleração e podem ser utilizados em temperaturas de funcionamento até 1000 °C.
Características/vantagens principais
  • Temperatura de funcionamento: –55 … 700 °C
  • Temperatura de funcionamento de curta duração: –55 … 1000 °C
  • Temperatura de funcionamento de curta duração: –55 … 1000 °C
  • Compensação de aceleração
  • Saída de carga diferencial
  • Não é piroelétrico
Estes sensores de pressão para alta temperatura com saída diferencial foram concebidos para medir as mais pequenas flutuações de pressão em ambientes adversos, até 700 °C e, a curto prazo, até 1000 °C. Para aplicações em áreas de risco, o sensor está disponível com certificações de segurança intrínseca Ex-ia e não inflamável Ex-nA.
A carregar
A carregar