Sensores de pressão para alta temperatura (700 °C) destinados à monitorização de turbinas a gás e à termoacústica, ø9,5 mm / 6021C

6021C
Estes sensores piezoelétricos de pressão diferenciais são compensados em termos de aceleração e podem ser utilizados em temperaturas de funcionamento até 1000 °C.
Características/vantagens principais
- Temperatura de funcionamento: –55 … 700 °C
- Temperatura de funcionamento de curta duração: –55 … 1000 °C
- Temperatura de funcionamento de curta duração: –55 … 1000 °C
- Compensação de aceleração
- Saída de carga diferencial
- Não é piroelétrico
Estes sensores de alta temperatura com saída diferencial foram concebidos para medir as mais pequenas flutuações de pressão em ambientes adversos, até 700 °C e, a curto prazo, até 1000 °C. Para aplicações em áreas de risco, o sensor está disponível com certificações de segurança intrínseca Ex-ia e não inflamável Ex-nA.
A carregar
A carregar