Sensores de força para pedais de automóveis de passageiros e motociclos, 500 N ou 1500 N / CPFT

CPFT
Os sensores de força de fixação de pedais CPFT da Kistler medem até 500 N ou 1500 N com uma exatidão de ±0,5%, IP65, montagem em pinça ou cinta, LCD opcional ou saída analógica, -10 °C a +50 °C.
Características/vantagens principais
- ±0,5 % de precisão de escala completa
- Amplificação de sinal integrada
- Classe de proteção IP65
- Terminal portátil opcional para visualização de valores reais e de pico
- Saída analógica opcional (0 ...5 V) para integração de DAQ
Sensores de força para pedais de automóveis de passageiros e motociclos.
A carregar
A carregar