Módulos de união eletromecânicos NCFx Pro – servoprensas para uniões inteligentes e de alta precisão, com forças que variam de baixas a elevadas / 2164A

Os módulos de união NCFx Pro, equipados com um sensor de força montado na parte frontal, são particularmente adequados para operações de montagem e união com monitorização da força.

2164A

Os módulos de união NCFx Pro, equipados com um sensor de força montado na parte frontal, são particularmente adequados para operações de montagem e união com monitorização da força.
Características/vantagens principais
  • Sensor de força montado em braço, extensiométrico inteligente ou piezoelétrico, incluindo telemetria para a máxima precisão
  • Capacidade de sobrecarga de 20 % da força de união nominal em compressão
  • Adequado para aplicações de compressão-tensão
  • Elevada velocidade de deslocamento para tempos de ciclo curtos
  • Versões com sensor piezoelétrico: ampla gama de medição com 7 intervalos de força predefinidos

Os módulos de união NCFx Pro Tipo 2164A apresentam um design particularmente compacto, o que permite uma distância entre eixos mais reduzida e diminui significativamente as necessidades de espaço. Isto facilita a integração em conceitos de máquinas já existentes – uma vantagem clara para os fabricantes de instalações e integradores de sistemas. A posição do sensor diretamente no êmbolo permite uma medição precisa da força diretamente no processo de união, quer com base na tecnologia de extensômetros, quer na tecnologia piezoelétrica. A comunicação entre o servoamplificador e o sistema de monitorização de processos maXYmos NC (Tipo 5847C) ocorre digitalmente através de EtherCAT. Graças à funcionalidade «plug and play» do maXYmos NC, o módulo de união é claramente identificado; os valores do sensor e de calibração são transferidos e o servoamplificador é parametrizado automaticamente. Os valores medidos são transmitidos sem interferências através de telemetria e com elevada precisão. A interface Ethernet pode ser utilizada para transferir dados de qualidade através de vários protocolos, bem como para efetuar visualizações via VNC e cópias de segurança dos dados. Os módulos de união eletromecânicos são utilizados numa vasta gama de aplicações, incluindo rebitagem, clinchagem, encaixe de rolamentos, alfinetes e componentes eletrónicos, flangagem, laminação, colagem, crimpagem e sinterização. São também utilizados para criar clipes e ligações de encaixe, bem como para aplicações de calafetagem. Além disso, os sistemas também podem ser utilizados para processos de ensaio, tais como o ensaio de molas.

Precisa de uma consulta? Contacte-nos

Saiba mais sobre este produto.

A carregar
A carregar