Formações: maquinagem / MAC

Stationary and rotating cutting dynamometers from Kistler enable high-precision machining and micro-machining applications.

MAC

Quer se trate de fresagem, perfuração, torneamento, retificação ou outros processos de maquinação - a tecnologia de medição ajuda na investigação e desenvolvimento, bem como na produção, a aumentar a eficiência e a qualidade e a reduzir os custos. Para a monitorização de ferramentas na produção, a Kistler oferece sistemas altamente integrados para medição e monitorização no processo de maquinação. A tecnologia de medição fornece informações em tempo real que ajudam a melhorar o processo, a otimizar a vida útil da ferramenta e a controlar o processo. Com as formações oferecidas, é possível obter o máximo dos sistemas.
Características/vantagens principais
  • Medição da força de corte
  • Excelência em maquinagem
Permanecer preparado para o futuro na indústria de maquinação requer um conhecimento detalhado das interdependências na maquinação e utilizá-lo para aumentar a eficiência e a rentabilidade. Nos nossos seminários, aprenderá a utilizar os sistemas de sensores para medir as forças de corte e, assim, aumentar a qualidade e a eficiência do desenvolvimento de ferramentas, conceção e análise de processos.
A carregar
A carregar