Formações: electromobilidade / ELE

ELE
A electromobilidade é considerada como um componente central de um sistema de transportes sustentável e amigo do ambiente, baseado em energias renováveis.
O manuseamento das tecnologias utilizadas no fabrico ou serviço de VEs requer conhecimentos especializados.
Características/vantagens principais
- Sistemas de alta tensão em VE
- Medições da resistência de transição em EV
Os veículos eléctricos (EV) possuem baterias de tração extremamente potentes e têm uma secção de alta tensão e uma bateria de 12 volts separada. Um veículo, duas baterias e duas tensões - isto requer uma atenção especial na manutenção e aparafusamento dos veículos. Já não se trata apenas de fixar mecanicamente os componentes do veículo; muitas ligações roscadas são deliberadamente concebidas para transportar tensão, ter potencial, enquanto outras têm de ser isentas de potencial. Mesmo os trabalhos convencionais em veículos com sistemas de alta tensão requerem qualificação profissional. A Kistler oferece cursos de formação sobre esta nova tecnologia.
A carregar
A carregar