Extensões para cabos de alto isolamento, KIAG 10-32 pos. para KIAG 10-32 neg. / 1637C

1637C
Cabos coaxiais 1637C para extensão da distância entre o sensor e o Amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
- Permite a extensão da distância
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Integridade de sinal superior
- Grau de proteção EN 60529: IP65
Cabos de extensão para cabos de alto isolamento, KIAG 10-32 pos. um KIAG 10-32 neg. Cabos coaxiais para extensão da distância entre o sensor e o amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).
A carregar
A carregar