Dinamómetro de força de corte rotativo, RCDs para maquinagem pesada (Fz máx. 30 kN, Mz máx. 1000 Nm) / 9171B

9171B
Estes dinamómetros sem fios, rotativos e multicomponentes são utilizados para medir as forças Fx, Fy, Fz e o binário Mz numa ferramenta de corte rotativa.
Características/vantagens principais
- Medição sem fios da força de corte na ferramenta rotativa
- Medição de 4 componentes: Fx, Fy, Fz e Mz
- Velocidade até 12 000 min⁻¹
- É possível o abastecimento interno de fluido de corte
- Disponível para interfaces convencionais de fuso de máquinas
- Estão disponíveis vários adaptadores para ferramentas
- Elevado desvio axial e excelente qualidade de equilíbrio
O sistema de medição completo é composto por um porta-ferramentas sensorial (dinamómetro de forças de corte rotativo) e uma caixa de comunicação que recebe os dados do porta-ferramentas de forma sem fios. O tipo de fuso da máquina-ferramenta determina qual a versão do rotor necessária. O adaptador do fuso também é substituível. O mesmo se aplica aos adaptadores de ferramentas. O sensor piezoelétrico de 4 componentes, quatro amplificadores de carga e a Eletrônica digital estão integrados no porta-ferramentas. Este mede as forças radiais Fx e Fy, a força axial Fz e o binário Mz. Para garantir a máxima qualidade de medição, cada canal dispõe de quatro gamas de medição, permitindo adaptar a configuração de medição durante operações de acabamento ou de desbaste. Para o efeito, a caixa recetora dispõe de uma ligação Ethernet. A configuração dos parâmetros e a transferência de dados para um PC podem ser efetuadas através dessa mesma ligação. Além disso, o sistema dispõe de uma entrada remota para iniciar e parar as medições. Para ligar o sistema às entradas analógicas dos controladores da máquina, a caixa dispõe de saídas analógicas de 10 V. Isto permite uma ampla gama de configurações, desde aplicações laboratoriais até à integração totalmente automatizada em máquinas. O software utilizado para este fim é a aplicação PTS (Piezo Tool System). Este software permite o registo e a análise sistemáticos dos dados. Os modelos de análise ajustáveis permitem que grandes quantidades de dados de medição sejam visualizadas e avaliadas de forma fácil e rápida em análises em lote.
A carregar
A carregar