Cabos de separação para sensores piezoelétricos, Fischer 104 neg. para BNC pos. / Z13705

Cabos Z13705 para dinamómetro e plataformas de força (por exemplo, para sensores com ligação Fischer).

Z13705

Cabos Z13705 para dinamómetro e plataformas de força (por exemplo, para sensores com ligação Fischer).
Características/vantagens principais
  • Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a máxima qualidade
  • Minimização do ruído induzido pelo movimento
  • Integridade de sinal superior
  • Mecanismo de fecho seguro
Cabos de conexão para otimizar a biomecânica ou a configuração de testes industriais com um cabo de separação de alta qualidade, concebido para estabelecer uma interface fiável entre dinamómetros e plataformas de força. Ideal para uso com sistemas que empregam conectores fischer, estes cabos fornecem uma conexão robusta e de baixo ruído para aplicações de medição de força de precisão.
A carregar
A carregar