Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int para Fischer 103 neg. / 1979A

1979A
Cabos coaxiais 1979A para sensores de força, torque e tensão (por exemplo, para sensores com conetor int. KIAG 10-32).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
- Integridade de sinal superior
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Ligações fortes e seguras combinadas com resistência à corrosão
- Grau de proteção EN 60529: IP67
Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int um Fischer 103 neg. Cabos coaxiais para sensores de força, torque e tensão (por exemplo, para com conetor KIAG 10-32 int.).
A carregar
A carregar