Cabos de conexão para sensores de pressão, KIAG 10-32 pos. int. para KIAG 10-32 pos. int. / 1969A

Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6124A, 6125C e 7061C.

1969A

Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6124A, 6125C e 7061C.
Características/vantagens principais
  • Material do cabo: Trança de aço PFA
  • Diâmetro do cabo: 2,6 mm
  • Ligações: KIAG 10-32 pos. int. para KIAG 10-32 pos. int.
  • Comprimento do cabo: 1 m a 3 m
  • Gama de temperaturas: -55 ... 200°C
Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6124A, 6125C e 7061C.
A carregar
A carregar