Cabos de conexão para aplicações a alta temperatura, M4x0,35 pos. int um Fischer 102 neg. / 1955A

1955A
Cabos coaxiais 1955A para aplicação de pressão da cavidade (por exemplo, para sensores com conectores M4).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o DAQ com a qualidade máxima
- Proteção extra
- Robusto
- Termicamente estável
- Grau de proteção EN 60529: IP65
Estes são cabos de conexão coaxiais de alta temperatura para sensores com conectores M4. São entrançados em aço para temperaturas de funcionamento até 260°C.
A carregar
A carregar