Cabos de conexão para aplicações a alta temperatura, M4x0,35 pos. int para KIAG 10-32 pos. int / 1951A

1951A
Cabos coaxiais 1951A para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores de força de 1 componente).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o DAQ com a máxima qualidade
- Proteção extra
- Robusto
- Termicamente estável
Estes são cabos de conexão coaxiais de alta temperatura para sensores com conectores M4. São entrançados em aço para temperaturas de funcionamento até 300°C.
A carregar
A carregar