Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int para SSMB neg. / 1943A

1943A
Cabos coaxiais 1943A para sensores de força, torque e tensão (por exemplo, para sensores com conetor int. KIAG 10-32).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a máxima qualidade
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Integridade de sinal superior
- Ligação rápida, fácil e sem ferramentas
O modo de carga, medição piezoeléctrica de alta impedância exige cabos coaxiais e conectores altamente isolados, como o Tipo 1943A, para garantir uma resistência de isolamento superior a 10E13 Ω em toda a corrente de medição. Só podem ser utilizados cabos coaxiais de baixo ruído que produzam muito pouca triboeletricidade durante o movimento. Os conectores devem ser robustos, selados e resistentes à sujidade. Os conectores Kistler foram desenvolvidos especificamente para cumprir estes requisitos e são feitos de aço inoxidável. Ao contrário dos conectores galvanizados, não estão sujeitos a qualquer desgaste, e a fiabilidade e precisão da medição são melhoradas.
A carregar
A carregar