Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int para posição TNC. / 1941A

1941A
Cabos coaxiais 1941A para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores com conetor int. KIAG 10-32).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Integridade de sinal superior
- Ligações fortes e seguras combinadas com resistência à corrosão
- Conector do amplificador: TNC pos.
O modo de carga, a medição piezoelétrica de alta impedância exige cabos coaxiais e conectores altamente isolados para garantir uma resistência de isolamento superior a 10E13 Ω em toda a corrente de medição. Só podem ser utilizados cabos coaxiais de baixo ruído que produzem muito pouca triboeletricidade durante o movimento. Os conectores devem ser robustos, selados e resistentes à sujidade.
A carregar
A carregar