Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. int para BNC pos., PFA / 1939A

1939A
Cabos coaxiais 1939A para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores com conetor int. KIAG 10-32).
Características/vantagens principais
- Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a máxima qualidade
- Minimização do ruído induzido pelo movimento
- Integridade de sinal superior
- Ligações fortes e seguras combinadas com resistência à corrosão
O modo de carga, a medição piezoeléctrica de alta impedância exige cabos coaxiais e conectores altamente isolados para garantir uma resistência de isolamento superior a 10E13 Ω em toda a corrente de medição. Só podem ser utilizados cabos coaxiais de baixo ruído que produzam muito pouca triboeletricidade durante o movimento. Os conectores devem ser robustos, selados e resistentes à sujidade.
A carregar
A carregar