Cabos de conexão para sensores de pressão, M4 pos. a M4 pos., PFA / 1929A

1929A
Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6044A, 6045B, 6052C, 6061C e 6067D.
Características/vantagens principais
- Material do cabo: Trança de aço PFA
- Diâmetro do cabo: 2,6 mm
- Ligações: M4 pos. a M4 pos.
- Comprimento do cabo: 1 m a 3 m
- Gama de temperaturas: -55 ... 200°C
Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6044A, 6045B, 6052C, 6061C e 6067D.
A carregar
A carregar