Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. hex. para KIAG 10-32 pos. hex. / 1900A21

Cabos coaxiais 1900A21A11 para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores de força-torque de 1 componente).

1900A21

Cabos coaxiais 1900A21A11 para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores de força-torque de 1 componente).
Características/vantagens principais
  • Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a máxima qualidade
  • Proteção extra
  • Minimização do ruído induzido pelo movimento
  • Integridade de sinal superior
Graças à manga de proteção metálica flexível sem ferrugem, os cabos dos sensores com classificação IP67 estão protegidos contra influências mecânicas do exterior. O plugue de conexão KIAG 10-32 pos. com uma porca giratória hexagonal garante a proteção IP67. Os cabos de conexão robustos estão disponíveis em vários modelos. Para além dos comprimentos padrão, também podem ser fornecidos comprimentos especiais específicos do cliente. No lado do amplificador, pode ser selecionada a variante de ligação KIAG 10-32 pos. ou BNC pos.
A carregar
A carregar