Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. 90° para BNC pos., PFA / 1641B

Cabos coaxiais 1641B para ligação entre o sensor e o Amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).

1641B

Cabos coaxiais 1641B para ligação entre o sensor e o Amplificador de carga (por exemplo, sensores de força de 1 componente, produção industrial ou automação).
Características/vantagens principais
  • Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a máxima qualidade
  • Para aplicações que poupam espaço
  • Minimização do ruído induzido pelo movimento
  • Integridade de sinal superior
O modo de carga, a medição piezoeléctrica de alta impedância exige cabos coaxiais e conectores altamente isolados para garantir uma resistência de isolamento superior a 10E13 Ω em toda a corrente de medição. Só podem ser utilizados cabos coaxiais de baixo ruído que produzam muito pouca triboeletricidade durante o movimento. Os conectores devem ser robustos, selados e resistentes à sujidade.
A carregar
A carregar