Acelerômetros de cisalhamento cerâmico, multiuso, folhas, 50 ... 500 g, conetor lateral / 8776B

8776B
Pequenos, tamanho de envelope e folhas, da família Tipo 8776B são acelerômetros de medição de vibrações de uso geral com um conetor lateral.
Características/vantagens principais
- Resposta de alta frequência, alta resolução, baixa sensibilidade transversal
- Baixo ruído
- Opção de montagem adesiva isolada no solo
- Cabo integral de 10 bar disponível opção IP68
- Conector lateral
- Em conformidade com a norma CE
família Tipo 8776B é fornecida por acelerômetros de baixa impedância, em modo de tensão, concebidos para medição de vibrações em aplicações mono ou multicanal. O design exclusivo do conetor lateral é robusto e mantém uma excelente integridade com ligações repetidas. Os componentes do elemento de medição em cerâmica foram projetados para fornecer o nível de desempenho mais frequentemente exigido nas vibrações de uso geral. A tecnologia de corte da Kistler garante uma elevada imunidade à tensão de base, aos transientes térmicos e às acelerações transversais. Outras características notáveis incluem uma resposta de alta frequência, Leve e com selo hermético até IP68 (10 bar) com uma opção de cabo integral. Uma saída de tensão de baixa impedância é fornecida pelo conversor eletrônico interno de impedância. Esta saída permite a utilização de um cabo coaxial econômico, ao mesmo tempo que proporciona uma elevação ao ruído e insensibilidade ao movimento do cabo.
A carregar
A carregar