Um princípio básico da tecnologia de medição diz que, quanto mais próxima do ponto de ação for efetuada a medição, mais precisos serão os resultados. Isto aplica-se igualmente aos sistemas de união cujos sensores verificam se o sistema está a aplicar a força correta. Graças à telemetria, os sensores de força dos novos módulos de união eletromecânicos da série NCFx Pro da Kistler estão integrados no porta-ferramentas, mais precisamente no êmbolo, ou seja, exatamente onde a força de união é gerada. A transmissão do sensor para a eletrónica no invólucro do módulo de união é puramente digital. Os dados são transmitidos através de uma interface EtherCAT para o sistema de monitorização de processos maXYmos NC da Kistler. Esta comunicação digital oferece várias vantagens: é menos suscetível a interferências, ao mesmo tempo que oferece opções de diagnóstico abrangentes e acesso direto a dados adicionais dos sensores, tais como os sensores de temperatura integrados. Além disso, o comprimento do cabo já não afeta a precisão da medição, a estabilidade do sistema é ainda mais melhorada e as fontes de erro são minimizadas.
Graças à nova posição do sensor e à transmissão digital de dados, as servoprensas energeticamente eficientes atingem um novo nível de precisão para aplicações na indústria eletrónica, na tecnologia médica e na indústria automóvel. «Especialmente em conjuntos de direção, chassis e eixos, ou noutros componentes relevantes para a segurança, a precisão e a fiabilidade são requisitos fundamentais para os nossos clientes. A nova família de produtos oferece vantagens cruciais neste domínio», afirma Alexander Müller, responsável por estes sistemas de união na Kistler.


![Kistler integrates force sensors into the tool holder of electromechanical joining systems [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-343e.webp)