Novas funcionalidades de software para o controlo de qualidade na moldagem por injeção de produtos médicos
O AkvisIO 9.0 e o ComoNeo 9.0 estão agora ainda mais fáceis de utilizar e oferecem mais opções de normalização.

Oferecemos um amplo portfólio de soluções avançadas em tecnologia de medição que atendem às necessidades em constante evolução dos nossos clientes em todos os setores. Como parceiro de inovação para a indústria, investigação e desenvolvimento, permitimos que alcance avanços tecnológicos. Desta forma, contribuímos de forma decisiva para processos de produção mais eficientes e um futuro mais sustentável.
Descubra as nossas últimas inovações, bem como os lançamentos e atualizações recentes de produtos: desde sensores piezoelétricos de ponta, passando por sistemas de aquisição de dados de última geração, até software para medição e gestão de dados de processo, visualização e avaliação.

O AkvisIO 9.0 e o ComoNeo 9.0 estão agora ainda mais fáceis de utilizar e oferecem mais opções de normalização.

Sensor de pressão absoluta em miniatura com adaptador de refrigeração a água: o novo conjunto de sensores 4017A…W da Kistler para o desenvolvimento de motores.

Dinamómetro sem fios de 4 componentes para usinagem pesada. Mede forças e binários diretamente na ferramenta rotativa, independentemente da máquina e da peça. A tecnologia piezoelétrica permite medições altamente dinâmicas com amplas faixas de medição. Transmissão de dados sem fios, adaptadores intercambiáveis e amostragem até 10 kHz para máxima flexibilidade. O software PTS App permite uma aquisição e análise eficientes dos dados.

O novo sensor vetorial de rodas RV-5 da Kistler mede os movimentos das rodas em cinco eixos – ângulo de direção, ângulo de cambagem e movimento nos eixos X/Y/Z – com ainda maior precisão e robustez. A eletrónica inovadora com codificadores magnéticos garante dados de maior qualidade para aplicações como o controlo da dinâmica do veículo.
Os nossos especialistas estão à distância de um clique para o ajudar a descobrir.