Monitorização em motores de grandes dimensões com base na medição da pressão exata dos cilindros

Large engine monitoring based on exact cylinder pressure measurement

Se existe um fator chave na monitorização em motores de grandes dimensões, é a pressão presente nos cilindros. A medição constante deste parâmetro é a única fonte de informação fidedigna sobre o processo de combustão, crucial para uma otimização contínua — a base para uma operação do motor rentável e segura. Os sensores de pressão para cilindros da Kistler são concebidos para as exigências específicas na monitorização em motores de grandes dimensões marítimos e estacionários.

Os vários anos de experiência da Kistler em diagnóstico de motores, monitorização de operações e gestão de motores (Controlo de Combustão em Circuito Fechado [CLCC]) garantem soluções estáveis, eficientes e sustentáveis a longo prazo. Não obstante, a estreita colaboração com o fabricante do motor é crucial para que as condições exatas de instalação e operação sejam consideradas. Ao conceber novos motores, é possível influenciar os principais parâmetros do sensor durante o processo de conceção — estes incluem a posição de instalação no cilindro, o tipo de selagem e a interface elétrica.

Poupe nos custos com a monitorização de motores marítimos e estacionários

A otimização do processo de combustão não só ajuda a prevenir danos no motor, como também permite uma operação eficiente em termos de recursos. Com as soluções da Kistler, é possível obter uma poupança de combustível até 2% ao ano — uma redução média da poluição ambiental equivalente a cerca de 200 toneladas de CO2 por motor. Além disso, a monitorização de motores marítimos e estacionários também permite uma operação dupla e com múltiplos tipos de combustível - mais um passo para uma maior sustentabilidade e eficiência de recursos.

Vantagens

  • Máxima fiabilidade operacional graças a produtos experimentados e testados de alta qualidade
  • Medição da pressão dos cilindros, reproduzível e de alta resolução
  • Feedback preciso sobre o motor, para otimizar a combustão
  • Menor consumo de combustível
  • Redução das emissões
  • Soluções específicas para cada cliente
  • Ideal para motores com opções flexíveis de combustível (vários tipos de combustível)
  • Redução dos gastos de manutenção
  • ROI atrativo graças aos longos tempos de vida útil dos sensores

Downloads

Papel branco
[object Object]
Cylinder Pressure Diagnostics in Large Engines
Inglês
pdf
Brochura da aplicação
[object Object]
Marine & Stationary
Inglês
pdf