Servopresse – sichere Montage und Prüfung von Medizinprodukten – die komfortable Komplettlösung

Komplettlösung: die Servopresse zur Montage und Prüfung von Medizinprodukten von Kistler bietet NCFT-Fügemodul, Servoverstärker und  NC-Prozessüberwachung.

Mit unserer Servopresse für die Montage und Prüfung von Medizinprodukten – bestehend aus maXYmos NC plus NCFT Fügemodul 2157B – bieten wir ein komfortables Komplettsystem mit integrierter Prozessüberwachung für Anwendungen im Bereich elektromechanisches Fügen durch Einpressen von medizinischen Bauteilen.

Das Prozessüberwachungssystem maXYmos NC steuert, überwacht, bewertet und dokumentiert dabei Kraft-Weg-Verläufe von Füge- und Einpressvorgänge ausschließlich in Verbindung mit NC-Fügemodulen und dazugehörigem Servoverstärker IndraDrive.

Das Fügemodul NCFT 2157B, eine Linearachse mit integriertem piezoelektrischem Kraftsensor im Stößel und integrierter Steuerung, ist auf kleine Kraftbereiche ausgelegt und in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Anwendungsbereiche abzudecken und eine Viezahl von unterschiedlichen Teilen zu realisieren.

Vorteile des Komplettsystems Servopresse zur Montage und Prüfung von Medizinprodukten von Kistler:

  • Suche und Einbau passender Fügemodul-Komponenten entfällt
  • Integrierte Prozessüberwachung mit maXYmos NC, einfache Parametrisierung auf für „Einsteiger“ 
  • Elektromechnisches NCFT Fügemodul 2157B

NCFT Fügemodul 2157B – Features:

  • Reinraumtauglich
  • Messbereich 0,05 bis 1,5 kN
  • Höchst präzise Messgenauigkeit via Telemetrie
  • Hohe Überlastsicherheit des Sensors
  • Hohe Dynamik mit bis zu 400 mm/s für sehr kurze Taktzeiten
  • Integrierte Umschaltung zwischen zwei Messbereichen
  • Zwei Ausführungen:
    • Gerade Bauform mit 100 mm Hub
    • Abgewinkelte Bauform mit 250 mm Hub

Servopressen – maximale Energieeffizienz bei Montage und Produktprüfung

Servopressen(elektromechanische Fügesysteme) erzielen Energieeinsparungen von bis zu 90 Prozent gegenüber pneumatischen und hydraulischen Systemen* senken Ihre Betriebskosten (TCO) und reduzieren Ihre CO2 Emissionen signifikant. Leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz gleich mit!

Applikationsspezifische Features maXYmos NC – optional:

  • Integriertes Benutzermanagement
  • Audit Trail:
    • Aufzeichnung und Kontrolle aller Änderungen von Prüfprozessen mit Zeit- und Benutzerindex zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Produkts, zum Download und zur Sicherung
    • Speicherung in schreibgeschützten Dateien
  • Sicherheit:
    • Optionale Sperrung von Ports zur sicheren Einbindung in die Datenstruktur des Kunden
  • Vollständige Dokumentation: für die Installationsqualifizierung (IQ) sowie Operationelle Qualifizierung (OQ) anhand vorgefertigter Checklisten
  • Integrierte Druckertreiber zur Dokumentation von Prüfprotokollen in Papierform

* Studie der Universität Kassel (2012)