Werkzeuginnendrucksensor für Niederdruck (Front ø 9 mm, Kabellänge 5 m) / 6161AA5

Cavity pressure sensor for low pressure RTM processes (fast curing resins) / 6161A
6161AA5
18033952
  • Werkzeuginnendrucksensor mit Koaxialkabel in Sonderlängen
  • Koaxialkabellänge = 5 m
  • Messbereich: 0 ... 200 bar
  • Für RTM-Verfahren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
200 bar
Druckmessbereich [bar]
0 … 200 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direkte Werkzeuginnendruck / Temperatur Sensoren
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
300 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Min. Isolationswiderstand
10^12 Ω, 10^11 Ω (200 °C)
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
≈–18.5 pC/bar
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
9 mm
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Dieser Werkzeuginnendrucksensor ist ideal für RTM-Prozesse.
laden
laden