Werkzeuginnendrucksensor für Niederdruck (Front ø 9 mm, Kabellänge 2 m) / 6161AA2

6161AA2
18013829
- Werkzeuginnendrucksensor für Niederdruck-RTM-Verfahren
- Koaxialkabellänge = 2 m
- Messbereich: 0 ... 200 bar
- Für RTM-Verfahren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
200 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [bar]
0 … 200 barDieser Werkzeuginnendrucksensor ist ideal für RTM-Prozesse.
laden
laden