Werkzeuginnendrucksensor für Niederdruck (-5 ... 5 bar / -20 ... 20) / 4001A205FA2,0

Cavity pressure sensor for low pressure RTM processes (slow curing resins) / 4001A
4001A205FA2,0
18033593
  • Piezoresistiver Werkzeuginnendrucksensor
  • Druckkanal 1: -20 ... 20 bar = -10 ... 10 V
  • Druckkanal 2: -5 ... 5 bar = -10 ... 10 V
  • Temperaturbereich: 0 ... 250°C = 0 ... 2,5 V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
20 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Universal static pressure
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
100 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
<±0.5 %FSO
Hysterese
0.5 %FSO
Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
0.1 %FSO
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung oder Strom (Piezoresistiv, PR)
Bereich der Speisespannung
18 … 30 V
Maximaler Stromverbrauch
40 mA
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz
100 kHz
Frequenzbereich (-3dB)
0 ... >1 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
20 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
275 °C
Kompensierter Temperaturbereich
35 … 250 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Ja - festes Kabel
Abmessungen und Materialien
Gewicht
0.15 kg
Einbaugröße
9 mm
Es handelt sich um eine robuste Niederdruck-Messkette für Hochtemperaturanwendungen. Der Aufbau basiert auf dem piezoresistiven Messprinzip. Sie enthält daher einen auf den jeweiligen Sensor abgestimmten Signalverstärker. Die Messkette ermöglicht die gleichzeitige Messung von Druck und Temperatur an der gleichen Stelle in der Kavität. Der Druck wird über eine abgedichtete Membrane, die Teil der Werkzeugwand ist, direkt auf das Hochtemperaturmesselement übertragen.
laden
laden