Werkzeuginnendrucksensor (Front ø 6 mm, ohne Kabel, 0 ... 1000 bar) / 6163AA0,0

Werkzeuginnendrucksensor (Front ø 6 mm, ohne Kabel, 0 ... 1000 bar)
6163AA0,0
18005808
  • Werkzeuginnendrucksensor ohne Kabel
  • Messbereich: 0 ... 1000 bar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
Maximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
1000 bar
Druckmessbereich [bar]
0 … 1000 bar
Produkttyp
Drucksensor Typ
Direkte Werkzeuginnendruck / Temperatur Sensoren
Mechanische Eigenschaften
Überlast [bar]
1200 bar
Messtechnische Kennwerte
Linearität
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±1 %FSO
Zertifikate und Normen
Zertifizierung
keine
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
0 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Maximale Schmelztemperatur
450 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Sensor)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Stecker)
0 … 200 °C
Betriebstemperaturbereich, Form (Kabel)
0 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Abmessungen und Materialien
Einbaugröße
6 mm
Dieser robuste Sensor misst Werkzeuginnendrücke bis zu 1000 bar bei verschiedenen Verarbeitungsmethoden von vernetzenden Formmassen.
laden
laden