Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø6 mm, 2000 bar) / 6152B

6152B
18035279
- Werkzeuginnendrucksensor mit austauschbarem Single-Wire- oder Koaxialkabel
- Hochtemperaturversion verfügbar
- Sensorfront kann zur Anpassung an die Werkzeugwand bearbeitet werden
- Unisens-Technologie
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
2000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [bar]
0 … 2000 barDer piezoelektrische Werkzeuginnendrucksensor Typ 6152B verfügt über Unisens® (Unified Sensitivity).
laden
laden