Verlängerungskabel für IEPE-Beschleunigungssensoren mit Spannungsmodus, 2 m, 2 x 1/4 28-pol. (neg./pos.) / 1578A2

1578A2
18000481
- Verlängerungskabel für einachsige IEPE-Beschleunigungssensoren mit Spannungsmodus
- Kabel-Stecker: 1/4-28 4-polig neg. auf 1/4-28 4-polig pos.
- Kabellänge: 2 m
- Material des Kabelmantels: Fluorpolymer
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 UNF 4-Pole neg.Verbindungstyp (Verstärker)
1/4-28 UNF 4-Pole pos.Verlängerungskabel für dreiachsige und einachsige kapazitive Beschleunigungsaufnehmer mit Spannungsausgang in einer Länge von 2 m.
laden
laden