Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex auf KIAG 10-32 pos. hex, 2 m / 1900A23A1102

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. hex auf KIAG 10-32 pos. hex, 2 m
1900A23A1102
18035251
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz (Sensor / Stecker): IP67 / IP67
  • Länge: 2 m
  • Betriebstemperatur: -40 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Insulation resistance
>1 x E+14
Impedance
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP67
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos. Sechskant
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos. Sechskant
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Blau
Gewicht
20,2 g
Cable diameter (inner)
1.8 mm
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Hochflexibles Koaxialkabel für die Verbindung zwischen Sensor und Ladungsverstärker. Geeignet für Schleppketten.
laden
laden